norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 2 con dentado endurecido, dentado recto, ángulo de presión de 20°
22401

Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 2 con dentado...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.0503 (C45).Versión:Dentado fresado recto.
Dentado templado por inducción de 50 +4 HRC.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Indicación:El proceso de endurecido cambia la calidad del dentado a 10-11 aprox.
Las ruedas dentadas cilíndricas disponen de un agujero de centrado o están preperforadas.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22401 Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 2 con dentado endurecido, dentado recto, ángulo de presión de 20° 342 kB

Planos

Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 2 con dentado endurecido, dentado recto, ángulo de presión de 20°

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
MóduloNúmero
de
dientes
B

DD1D2
máx.
D3LCADAcc.PrecioPedir
22401-0120200012Acon cubo212202824101835 0,00 €
22401-0120200015Acon cubo215203430102435 0,00 €
22401-0120200018Acon cubo218204036102535 0,00 €
22401-0120200020Acon cubo220204440103035 0,00 €
22401-0120200024Acon cubo224205248123535 0,00 €
22401-0120200025Acon cubo225205450123535 0,00 €
22401-0120200030Acon cubo230206460144035 0,00 €
22401-0120200036Acon cubo236207672144535 0,00 €
22401-0120200040Acon cubo240208480145035 0,00 €
22401-0120200050Acon cubo25020104100167035 0,00 €
22401-0120200060Acon cubo26020124120167035 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2022 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +39 0474 6462 90