norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 3 con dentado endurecido, dentado recto, ángulo de presión de 20°
22401

Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 3 con dentado...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.0503 (C45).Versión:Dentado fresado recto.
Dentado templado por inducción de 50 +4 HRC.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Indicación:El proceso de endurecido cambia la calidad del dentado a 10-11 aprox.
Las ruedas dentadas cilíndricas disponen de un agujero de centrado o están preperforadas.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22401 Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 3 con dentado endurecido, dentado recto, ángulo de presión de 20° 308 kB

Planos

Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 3 con dentado endurecido, dentado recto, ángulo de presión de 20°

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
MóduloNúmero
de
dientes
B

DD1D2
máx.
D3LCADAcc.PrecioPedir
22401-0130300012Acon cubo312304236122750 0,00 €
22401-0130300015Acon cubo315305145123550 0,00 €
22401-0130300018Acon cubo318306054144550 0,00 €
22401-0130300020Acon cubo320306660144550 0,00 €
22401-0130300024Acon cubo324307872165050 0,00 €
22401-0130300025Acon cubo325308175166050 0,00 €
22401-0130300030Acon cubo330309690166050 0,00 €
22401-0130300036Acon cubo33630114108207050 0,00 €
22401-0130300040Acon cubo34030126120208050 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2022 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +39 0474 6462 90