norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 6 con dentado endurecido, dentado recto, ángulo de presión de 20°
22401

Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 6 con dentado...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.0503 (C45).Versión:Dentado fresado recto.
Dentado templado por inducción de 50 +4 HRC.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Indicación:El proceso de endurecido cambia la calidad del dentado a 10-11 aprox.
Las ruedas dentadas cilíndricas disponen de un agujero de centrado o están preperforadas.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22401 Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 6 con dentado endurecido, dentado recto, ángulo de presión de 20° 323 kB

Planos

Ruedas dentadas cilíndricas de acero, módulo 6 con dentado endurecido, dentado recto, ángulo de presión de 20°

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
MóduloNúmero
de
dientes
B

DD1D2
máx.
D3LCADAcc.PrecioPedir
22401-0160600012Acon cubo612608472205480 0,00 €
22401-0160600015Acon cubo6156010290207080 0,00 €
22401-0160600016Acon cubo6166010895207580 0,00 €
22401-0160600018Acon cubo61860120108208080 0,00 €
22401-0160600020Acon cubo62060132120209080 0,00 €
22401-0160600024Acon cubo624601561442511080 0,00 €
22401-0160600025Acon cubo625601621502511080 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2022 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +39 0474 6462 90