norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4301.Versión:Acabado natural.Indicación:Las articulaciones del árbol con cojinete de deslizamiento son pivotantes 90°. El régimen máximo es de 500 rpm.

Las articulaciones del árbol están montadas casi sin juego. La elevada resistencia a la corrosión las hace especialmente adecuadas para las aplicaciones en exteriores o para usos en los sectores químico, alimentario o farmacéutico.

Los componentes de la articulación de árbol de acero inoxidable no están endurecidos. Por eso, sus condiciones de uso y valores límite no alcanzan los de las articulaciones de árbol de acero. Al seleccionar las articulaciones de árbol de acero inoxidable, es responsabilidad del usuario determinar las especificaciones individualmente para la aplicación concreta.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23404-01 Articulaciones del árbol dobles de acero inoxidable, con cojinete de deslizamiento similar a DIN 808 225 kB

Planos

Articulaciones del árbol dobles de acero inoxidable, con cojinete de deslizamiento similar a DIN 808
Articulaciones del árbol dobles de acero inoxidable, con cojinete de deslizamiento similar a DIN 808

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

DD1LL1L2L3Tipo de
producto
TCADAcc.PrecioPedir
23404-01-06056-6165617822agujero de referencia sin ranura- 0,00 €
23404-01-08062-81662201122agujero de referencia sin ranura- 0,00 €
23404-01-10074-102274241226agujero de referencia sin ranura- 0,00 €
23404-01-12086-122586281330agujero de referencia sin ranura- 0,00 €
23404-01-16105-1632105341637agujero de referencia sin ranura- 0,00 €
23404-01-20129-2042129411847agujero de referencia sin ranura- 0,00 €
23404-01-25163-2550163542655agujero de referencia sin ranura- 0,00 €
23404-01-10605626165617822agujero de referencia con ranura7 0,00 €
23404-01-108062281662201122agujero de referencia con ranura9 0,00 €
23404-01-1100743102274241226agujero de referencia con ranura11,4 0,00 €
23404-01-1120864122586281330agujero de referencia con ranura13,8 0,00 €
23404-01-11610551632105341637agujero de referencia con ranura18,3 0,00 €
23404-01-12012962042129411847agujero de referencia con ranura22,8 0,00 €
23404-01-12516382550163542655agujero de referencia con ranura28,3 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2022 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +39 0474 6462 90