norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.Versión:Carcasa bruñida.Indicación:La altura axial del alojamiento del husillo es compatible con la unidad de rodamiento fijo 24078-01. Las unidades de rodamiento con apoyo libre están compuestas de una carcasa con rodamiento ranurado de bolas que se ajusta en sentido axial con respecto a la dilatación longitudinal del husillo.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24078-02_B Unidades de rodamiento con apoyo libre con versión de bloque, forma B 223 kB

Planos

Unidades de rodamiento con apoyo libre con versión de bloque, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaTamañoB

B1D1D2E1HH1H2LCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAcc.PrecioPedir
24078-02-010B10703689524325242032501400 0,00 €
24078-02-012B127036109524325242045501960 0,00 €
24078-02-015B158041159604930252056002840 0,00 €
24078-02-020B2095562011755830252693005000 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40