|
|
26150Placas amortiguadoras |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Poliéter uretano.Versión:Poliéter uretano celular.Indicación:Las placas amortiguadoras de poliéter uretano celular pueden absorber de forma efectiva cargas o cargas permanentes bruscas.
Las placas amortiguadoras pueden procesarse posteriormente y adaptar las dimensiones. Además pueden alinearse varias placas amortiguadoras para aumentar la superficie de amortiguación.
Rojo = blando. Verde = medio. Burdeos = duro.Rango de temperatura:De -30°C a +70°C.A petición:Más juntas.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | B | H | L | Densidad (kg/m3) | Carga estática continua (N/mm2) | Rango de carga dinámico (N/mm2) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
26150-100125165 | rojo | 100 | 12,5 | 100 | 165 | 0,010 | 0,016 |  | | 0,00 € | | 26150-100250165 | rojo | 100 | 25 | 100 | 165 | 0,010 | 0,016 |  | | 0,00 € | | 26150-100125460 | verde | 100 | 12,5 | 100 | 460 | 0,170 | 0,260 |  | | 0,00 € | | 26150-100250460 | verde | 100 | 25 | 100 | 460 | 0,170 | 0,260 |  | | 0,00 € | | 26150-1001251000 | burdeos | 100 | 12,5 | 100 | 1000 | 1,900 | 2,800 |  | | 0,00 € | | 26150-1002501000 | burdeos | 100 | 25 | 100 | 1000 | 1,900 | 2,800 |  | | 0,00 € | | 26150-200125165 | rojo | 200 | 12,5 | 200 | 165 | 0,010 | 0,016 |  | | 0,00 € | | 26150-200250165 | rojo | 200 | 25 | 200 | 165 | 0,010 | 0,016 |  | | 0,00 € | | 26150-200125460 | verde | 200 | 12,5 | 200 | 460 | 0,170 | 0,260 |  | | 0,00 € | | 26150-200250460 | verde | 200 | 25 | 200 | 460 | 0,170 | 0,260 |  | | 0,00 € | | 26150-2001251000 | burdeos | 200 | 12,5 | 200 | 1000 | 1,900 | 2,800 |  | | 0,00 € | | 26150-2002501000 | burdeos | 200 | 25 | 200 | 1000 | 1,900 | 2,800 |  | | 0,00 € | |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|