norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Medio aislante de neopreno.
Cuerpo exterior de acero.
Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los aisladores de conexión de dos piezas se utilizan para establecer una unión estable o un desacople eficiente de máquinas o instalaciones con componentes adyacentes.

Pueden cubrir un margen de cargas de 10 kg a 285 kg.

La medida H es la altura del aislador de conexión cuando está instalado.

Identificación de colores de los productos.
Punto amarillo = dureza Shore 35.
Punto rojo = dureza Shore 45.
Punto verde = dureza Shore 55.
Punto azul = dureza Shore 65.
Punto blanco = dureza Shore 75.
Aplicación:La parte inferior del aislador de conexión (P2) se introduce a presión en el taladro (D3) de la placa (P3). La placa P3 suele ser en la mayoría de los casos la placa de base sobre la que está montada la máquina o la instalación. A continuación se inserta la parte superior del aislador de conexión (P1) en la parte inferior (P2). En el último paso el aislador de conexión y la placa de base se atornilla con el tornillo idóneo al suelo o a otro componente. Para proteger del tornillo el neopreno, se recomienda colocar una arandela de apoyo entre la parte superior (P1) y el tornillo. Para los aisladores de conexión con D= 31,8 mm se recomienda la arandela 07305-12 y para los aisladores de conexión con D= 47,5 mm se recomienda la arandela 07305-18. El aislador de conexión se puede atornillar tanto en horizontal como en vertical. Hay que tener en cuenta entonces los distintos datos de carga y esfuerzo.Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °C.Atención:- El margen de temperaturas no debe excederse, porque en caso contrario no se puede garantizar una plena funcionalidad.
- No es inalterable a los limpiadores agresivos, la gasolina ni los aceites.
- Se debe evitar el contacto con objetos afilados para que el neopreno no resulte dañado.
- La altura H debe observarse cuando ya está montado, con el fin de evitar el fallo del aislador de conexión.
Tener en cuenta:La altura especificada de la placa de base o lateral utilizada (H2/H3) debe cumplirse para lograr una aplicación óptima de los aisladores de conexión.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 26131 Aisladores de conexión de neopreno, de dos piezas 246 kB

Planos

Aisladores de conexión de neopreno, de dos piezas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3HH1H2H3Dureza
Shore
RF (altura H2) =
Carga axial
F1 (altura H2) =
Carga radial
CADAcc.PrecioPedir
26131-3183183531,89,919,81931,812,79,4-35+50,752010 0,00 €
26131-3183184531,89,919,81931,812,79,4-45+50,754015 0,00 €
26131-3183185531,89,919,81931,812,79,4-55+50,756520 0,00 €
26131-3183186531,89,919,81931,812,79,4-65+50,7511525 0,00 €
26131-3183187531,89,919,81931,812,79,4-75+50,7514030 0,00 €
26131-4754933547,513,533,331,849,319,812,714,235+51,53020 0,00 €
26131-4754934547,513,533,331,849,319,812,714,245+51,55540 0,00 €
26131-4754935547,513,533,331,849,319,812,714,255+51,57560 0,00 €
26131-4754936547,513,533,331,849,319,812,714,265+51,512080 0,00 €
26131-4754937547,513,533,331,849,319,812,714,275+51,5175130 0,00 €
Referencia

F (altura H3) =
Carga axial
F1 (altura H3) =
Carga radial
Frecuencia Hz
(altura H2)
Frecuencia Hz
(altura H3)
Momento de torsión Nm
(altura H2)
Momento de torsión Nm
(altura H3)
CADAcc.PrecioPedir
26131-31831835--15-10- 0,00 €
26131-31831845--15-10- 0,00 €
26131-31831855--15-10- 0,00 €
26131-31831865--15-10- 0,00 €
26131-31831875--15-10- 0,00 €
26131-47549335602515121314 0,00 €
26131-47549345803015121314 0,00 €
26131-475493551104015121314 0,00 €
26131-475493651757515121314 0,00 €
26131-4754937528512515121314 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40