norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Indicación:Carga de regulación de hasta una tonelada.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27710 Cuñas de nivelación de acero por separado 203 kB

Planos

Cuñas de nivelación de acero por separado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAjuste de precisión
(mm)
Carga de regulación
(kN)
Ajuste de la altura
por revolución
(mm)
CADAcc.PrecioPedir
27710-0900300275700,353 0,00 €