norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio, superficie de apoyo de caucho nitrilo.Versión:Por separado.Indicación:Las cuñas de nivelación bajas y antideslizantes son adecuadas para cargas de hasta 7 toneladas. Con la superficie de apoyo esférica de caucho de nitrilo vulcanizado de Shore 80° 1) se pueden compensar irregularidades del suelo.
La protección antideslizante vulcanizada de caucho de nitrilo vulcanizado de Shore 80° 1) puede garantizar una amortiguación permanente contra oscilaciones, ruido y medios corrosivos.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27710-25 Cuñas de nivelación de aluminio con capa aislante antideslizante, por separado 195 kB

Planos

Cuñas de nivelación de aluminio con capa aislante antideslizante, por separado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAjuste de precisión
(mm)
Carga de regulación
(kN)
Par de torsión en el
tornillo de ajuste
(Nm)
Ajuste de la altura
por revolución
(mm)
CADAcc.PrecioPedir
27710-25-145095059770350,275 0,00 €