norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Base del pie, husillo roscado de acero.
Placa antideslizante (NBR) 70 Shore.
Versión:Base del pie lacada en amarillo. Husillo roscado cincado.
Placa antideslizante negra.
Indicación:Pies articulados de acero con gran capacidad de carga y con pie lacado en amarillo, placa antideslizante opcional. La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie articulado.

Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.

El suministro incluye tuercas adecuadas.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A sin placa antideslizante
Forma B con placa antideslizante
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27792 Pies articulados de acero 194 kB

Planos (vista completa)

Pies articulados de acero

Pies articulados Acero, forma A

Más información

Planos

Pies articulados Acero, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1HH1H2SWLCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
27792-005010X25A50M10165328142515 0,00 €
27792-005010X50A50M10167828145015 0,00 €
27792-005010X75A50M101610328147515 0,00 €
27792-005010X100A50M1016128281410015 0,00 €
27792-005010X125A50M1016153281412515 0,00 €
27792-005012X25A50M12165328142515 0,00 €
27792-005012X50A50M12167828145015 0,00 €
27792-005012X75A50M121610328147515 0,00 €
27792-005012X100A50M1216128281410015 0,00 €
27792-005012X125A50M1216153281412515 0,00 €
27792-005014X25A50M14165328142515 0,00 €
27792-005014X50A50M14167828145015 0,00 €
27792-005014X75A50M141610328147515 0,00 €
27792-005014X100A50M1416128281410015 0,00 €
27792-005014X125A50M1416153281412515 0,00 €
27792-006514X50A65M14178030145020 0,00 €
27792-006514X75A65M141710530147520 0,00 €
27792-006514X100A65M1417130301410020 0,00 €
27792-006514X125A65M1417155301412520 0,00 €
27792-006514X150A65M1417180301415020 0,00 €
27792-006516X50A65M16178030165020 0,00 €
27792-006516X75A65M161710530167520 0,00 €
27792-006516X100A65M1617130301610020 0,00 €
27792-006516X125A65M1617155301612520 0,00 €
27792-006516X150A65M1617180301615020 0,00 €
27792-006516X175A65M1617205301617520 0,00 €
27792-008016X50A80M1619,58333165030 0,00 €
27792-008016X75A80M1619,510833167530 0,00 €
27792-008016X100A80M1619,5133331610030 0,00 €
27792-008016X125A80M1619,5158331612530 0,00 €
27792-008016X150A80M1619,5183331615030 0,00 €
27792-008016X175A80M1619,5208331617530 0,00 €
27792-008016X200A80M1619,5233331620030 0,00 €
27792-008020X75A80M2019,511136177530 0,00 €
27792-008020X100A80M2019,5136361710030 0,00 €
27792-008020X125A80M2019,5161361712530 0,00 €
27792-008020X150A80M2019,5186361715030 0,00 €
27792-008020X175A80M2019,5211361717530 0,00 €
27792-008020X200A80M2019,5236361720030 0,00 €
27792-010016X50A100M16209343205035 0,00 €
27792-010016X75A100M162011843207535 0,00 €
27792-010016X100A100M1620143432010035 0,00 €
27792-010016X125A100M1620168432012535 0,00 €
27792-010016X150A100M1620193432015035 0,00 €
27792-010016X175A100M1620218432017535 0,00 €
27792-010016X200A100M1620243432020035 0,00 €
27792-010020X75A100M202011843207545 0,00 €
27792-010020X100A100M2020143432010045 0,00 €
27792-010020X125A100M2020168432012545 0,00 €
27792-010020X150A100M2020193432015045 0,00 €
27792-010020X175A100M2020218432017545 0,00 €
27792-010020X200A100M2020243432020045 0,00 €
27792-010024X75A100M242011944207555 0,00 €
27792-010024X100A100M2420144442010055 0,00 €
27792-010024X125A100M2420169442012555 0,00 €
27792-010024X150A100M2420194442015055 0,00 €
27792-010024X175A100M2420219442017555 0,00 €
27792-010024X200A100M2420244442020055 0,00 €

Pies articulados de acero, forma B

Más información

Planos

Pies articulados de acero, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DD1HH1H2SSWLCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
27792-105010X25B50M101656283142515 0,00 €
27792-105010X50B50M101681283145015 0,00 €
27792-105010X75B50M1016106283147515 0,00 €
27792-105010X100B50M10161312831410015 0,00 €
27792-105010X125B50M10161562831412515 0,00 €
27792-105012X25B50M121656283142515 0,00 €
27792-105012X50B50M121681283145015 0,00 €
27792-105012X75B50M1216106283147515 0,00 €
27792-105012X100B50M12161312831410015 0,00 €
27792-105012X125B50M12161562831412515 0,00 €
27792-105014X25B50M141656283142515 0,00 €
27792-105014X50B50M141681283145015 0,00 €
27792-105014X75B50M1416106283147515 0,00 €
27792-105014X100B50M14161312831410015 0,00 €
27792-105014X125B50M14161562831412515 0,00 €
27792-106514X50B65M141783303145020 0,00 €
27792-106514X75B65M1417108303147520 0,00 €
27792-106514X100B65M14171333031410020 0,00 €
27792-106514X125B65M14171583031412520 0,00 €
27792-106514X150B65M14171833031415020 0,00 €
27792-106516X50B65M161783303165020 0,00 €
27792-106516X75B65M1617108303167520 0,00 €
27792-106516X100B65M16171333031610020 0,00 €
27792-106516X125B65M16171583031612520 0,00 €
27792-106516X150B65M16171833031615020 0,00 €
27792-106516X175B65M16172083031617520 0,00 €
27792-108016X50B80M1619,586333165030 0,00 €
27792-108016X75B80M1619,5111333167530 0,00 €
27792-108016X100B80M1619,51363331610030 0,00 €
27792-108016X125B80M1619,51613331612530 0,00 €
27792-108016X150B80M1619,51863331615030 0,00 €
27792-108016X175B80M1619,52113331617530 0,00 €
27792-108016X200B80M1619,52363331620030 0,00 €
27792-108020X75B80M2019,5114363177530 0,00 €
27792-108020X100B80M2019,51393631710030 0,00 €
27792-108020X125B80M2019,51643631712530 0,00 €
27792-108020X150B80M2019,51893631715030 0,00 €
27792-108020X175B80M2019,52143631717530 0,00 €
27792-108020X200B80M2019,52393631720030 0,00 €
27792-110016X50B100M162096433205035 0,00 €
27792-110016X75B100M1620121433207535 0,00 €
27792-110016X100B100M16201464332010035 0,00 €
27792-110016X125B100M16201714332012535 0,00 €
27792-110016X150B100M16201964332015035 0,00 €
27792-110016X175B100M16202214332017535 0,00 €
27792-110016X200B100M16202464332020035 0,00 €
27792-110020X75B100M2020121433207545 0,00 €
27792-110020X100B100M20201464332010045 0,00 €
27792-110020X125B100M20201714332012545 0,00 €
27792-110020X150B100M20201964332015045 0,00 €
27792-110020X175B100M20202214332017545 0,00 €
27792-110020X200B100M20202464332020045 0,00 €
27792-110024X75B100M2420122443207555 0,00 €
27792-110024X100B100M24201474432010055 0,00 €
27792-110024X125B100M24201724432012555 0,00 €
27792-110024X150B100M24201974432015055 0,00 €
27792-110024X175B100M24202224432017555 0,00 €
27792-110024X200B100M24202474432020055 0,00 €

Indicaciones sobre este artículo

El pie articulado de norelem, a diferencia de los pies regulables clásicos, se monta desde arriba con un asiento de bola en el husillo roscado. Esto tiene la ventaja de un ángulo de inclinación alto (hasta 30°). El pie articulado está pintado en amarillo y es de acero. El husillo roscado está cincado. Para el pie articulado también se pueden obtener Placas antideslizantes (Shore 70) como opción en la tienda en línea. Los pies articulados se entregan con una tuerca adecuada.
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
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2020 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40