norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliamida.
Tornillo de acero.
Versión:Negro.
Tornillo cincado.
Indicación:Pie regulable con hexágono y ranura en cruz en la base
como ayuda de montaje. Versión rígida.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27795 Pies regulables redondos con hexágono 111 kB

Planos

Pies regulables redondos con hexágono

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HH1LSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
27795-3006X02030M6163620133 0,00 €
27795-3006X03030M6164630133 0,00 €
27795-3008X01530M8163115133 0,00 €
27795-3008X02030M8163620133 0,00 €
27795-3008X02530M8164125133 0,00 €
27795-3008X03030M8164630133 0,00 €
27795-3008X04030M8165640133 0,00 €
27795-4708X01547M8163115134 0,00 €
27795-4708X02047M8163620134 0,00 €
27795-4708X03047M8164630134 0,00 €
27795-4708X04047M8165640134 0,00 €
27795-4710X02047M10163620174 0,00 €
27795-4710X03047M10164630174 0,00 €
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
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2020 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40