norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Casquillo de acero inoxidable 1.4301.
Junta de goma de silicona, comprobado FDA.
Versión:Casquillo pulido con un brillo intenso.
Junta de goma azul.
Indicación:Certificado según 3-A Sanitary Standard.
La cubierta de la rosca cubre la rosca externa sobresaliente, protegiéndola así de la suciedad.

La alta calidad de la superficie evita que se adhiera la suciedad y reduce los tiempos de limpieza al mínimo.
Aplicación:La cubierta de rosca es especialmente adecuada para máquinas, instalaciones y aparatos en la industria alimentaria, fábricas de cerveza u otras bebidas, productos lácteos o farmacéuticos.Accesorios:Pies regulables 27791-05.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27791-10 Cubiertas de rosca de acero inoxidable en Hygienic DESIGN 252 kB
 3-A-Certificate 216 kB

Planos

Cubiertas de rosca de acero inoxidable en Hygienic DESIGN

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1HTT1SWCADAcc.PrecioPedir
27791-10-111211224M121121210220 0,00 €
27791-10-111611224M161121210220 0,00 €
27791-10-112011530M201151210226 0,00 €
27791-10-112411535M241151210230 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2022 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +39 0474 6462 90