norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico, poliamida 66.
Varilla del nivel de aceite de acero fosfatado al cinc.
Versión:Junta plana sin asbesto.Indicación:La forma B presenta un agujero de ventilación lateral en la cabeza hexagonal con un diámetro de entre 2 y 3,5 mm, dependiendo del tamaño del tornillo tapón.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Agujero de ventilación
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 28029_B Tornillos tapón con varilla del nivel de aceite, forma B 216 kB

Planos

Tornillos tapón con varilla del nivel de aceite, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaD

D1D3LL1SWCADAcc.PrecioPedir
28029-219014B19G1/447917 0,00 €
28029-222038B22G3/847,51018 0,00 €
28029-228012B28G1/247,51124 0,00 €
28029-234034B34G3/4591130 0,00 €
28029-242100B42G1510,51235 0,00 €
28029-251114B51G1 1/451213,542 0,00 €
28029-2191415B19M14X1,547917 0,00 €
28029-2211615B21M16X1,547,51018 0,00 €
28029-2261815B26M18X1,547,51021 0,00 €
28029-2282015B28M20X1,5481024 0,00 €
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
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2020 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40