norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Indicadores del nivel de aceite con control eléctr. de nivel de aceite y de temperatura, versión larga
28001-12

Indicadores del nivel de aceite con control eléctr. de nivel de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio.
Tubos de policarbonato.
Caperuzas de poliamida.
Junta tórica y junta plana de goma (NBR).
Reflector de plástico PVC.
Flotador de plástico.
Tornillos y tuercas hexagonales de acero.
Versión:Mirilla transparente.
Reflector blanco.
Flotador rojo, con elemento magnético.
Tornillos y tuercas hexagonales cincados.
Indicación:Con los indicadores del nivel de aceite no solo se indica visualmente el nivel de llenado, sino que también se registra a través de un interruptor REED. Además los indicadores del nivel de aceite pueden enviar una señal eléctrica si la temperatura del líquido en el interior del contenedor alcanza el umbral de 70 °C. En cuanto el elemento flotador llega al valor mínimo ajustado después del cierre del circuito eléctrico, se envía una señal eléctrica. El sensor está en la carcasa y se puede ajustar en altura según los requisitos de inspección del nivel. La indicación mínima es unos 35 mm desde el centro del tornillo de fijación inferior. De serie, el interruptor Reed está equipado con un contacto normalmente abierto (NO). El control de temperatura se realiza a través de un interruptor de temperatura (bimetal). Si se alcanza la temperatura especificada mediante el sensor, se cierra (NO) o se abre (NC) el circuito de corriente en función del modelo. La presión máxima es de 1 bar. El par de apriete máximo de los tornillos de fijación es de 5 Nm. La mirilla tiene una buena estabilidad mecánica y es resistente al aceite mineral, gasolina, lubricantes, petróleo, disolventes y la mayoría de sustancias químicas. Hay que evitar el contacto con soluciones alcohólicas y agua caliente.Montaje:La fijación del indicador de nivel de aceite se realiza mediante dos perforaciones roscadas M12 o, alternativamente, a través de dos perforaciones Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) con tuercas abridadas. Distancia entre ejes para las perforaciones de fijación = L1 ±0,5.Funciones:La medición del nivel de aceite se realiza a través de un elemento de flotador con un imán que activa el contacto eléctrico cuando alcanza el interruptor de nivel "REED". Si el nivel de aceite desciende por debajo de un nivel determinado, puede emitirse un impulso eléctrico.Tener en cuenta:Los campos magnéticos intensos alteran el funcionamiento.Indicación sobre el dibujo:
1) Mirilla
2) Junta tórica
3) Tuerca abridada M12
4) Punta esférica de plástico
5) Junta plana
6) Tornillo hueco M12
7) Flotador con imán
8) Interruptor Reed
9) Sensor de temperatura
10) Carcasa de aluminio
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 28001-12 Indicadores del nivel de aceite con control eléctr. de nivel de aceite y de temperatura, versión larga 212 kB
 Indicación técnica sobre el indicador del nivel de aceite 116 kB

Planos

Indicadores del nivel de aceite con control eléctr. de nivel de aceite y de temperatura, versión larga

Selección/filtro de artículos

ReferenciaCaracterísticaBB1D1

HH1H2LL1L2SWNúmero de
tornillos de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
28001-12-1300contacto normalmente abierto3039M123016,580326,6300358,3172 0,00 €
28001-12-2300contacto normalmente cerrado3039M123016,580326,6300358,3172 0,00 €
28001-12-1400contacto normalmente abierto3039M123016,580426,6400458,3172 0,00 €
28001-12-2400contacto normalmente cerrado3039M123016,580426,6400458,3172 0,00 €
28001-12-1500contacto normalmente abierto3039M123016,580526,6500558,3172 0,00 €
28001-12-2500contacto normalmente cerrado3039M123016,580526,6500558,3172 0,00 €
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
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2020 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40