|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero 1.0037. Aluminio EN AW-6060.Versión:Acero cincado. Aluminio claro anodizado.Indicación:Las tolerancias de fabricación de los tubos cuadrados se adaptan especialmente al sistema de sujeción de tubos.
* Material macizo.A petición:- Tubos de acero inoxidable - Corte específico del clienteCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Denominación | D1 | D2 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
29050-4120X500 | acero | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 500 | | | 0,00 € | | 29050-4120X1000 | acero | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 1000 | | | 0,00 € | | 29050-4120X2000 | acero | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 2000 | | | 0,00 € | | 29050-4125X500 | acero | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 500 | | | 0,00 € | | 29050-4125X1000 | acero | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 1000 | | | 0,00 € | | 29050-4125X2000 | acero | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 2000 | | | 0,00 € | | 29050-4130X500 | acero | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 500 | | | 0,00 € | | 29050-4130X1000 | acero | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 1000 | | | 0,00 € | | 29050-4130X2000 | acero | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 2000 | | | 0,00 € | | 29050-4140X500 | acero | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 500 | | | 0,00 € | | 29050-4140X1000 | acero | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 1000 | | | 0,00 € | | 29050-4140X2000 | acero | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 2000 | | | 0,00 € | | 29050-4210X500 | aluminio | 10 x 10 | 10* | - | 500 | | | 0,00 € | | 29050-4210X1000 | aluminio | 10 x 10 | 10* | - | 1000 | | | 0,00 € | | 29050-4210X2000 | aluminio | 10 x 10 | 10* | - | 2000 | | | 0,00 € | | 29050-4220X500 | aluminio | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 500 | | | 0,00 € | | 29050-4220X1000 | aluminio | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 1000 | | | 0,00 € | | 29050-4220X2000 | aluminio | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 2000 | | | 0,00 € | | 29050-4230X500 | aluminio | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 500 | | | 0,00 € | | 29050-4230X1000 | aluminio | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 1000 | | | 0,00 € | | 29050-4230X2000 | aluminio | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 2000 | | | 0,00 € | | 29050-4240X500 | aluminio | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 500 | | | 0,00 € | | 29050-4240X1000 | aluminio | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 1000 | | | 0,00 € | | 29050-4240X2000 | aluminio | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 2000 | | | 0,00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|