norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable para áreas estériles
95046-01

Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable para áreas...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Ruedas de poliuretano termoplástico de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de poliamida de alta calidad.
Versión:Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.Indicación:Eje de rueda atornillado.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Aplicación:Las cargas se pueden transportar en áreas con elevados requisitos de higiene que absorben el ruido y tienen un máximo confort de conducción.Rango de temperatura:-20 °C a +70 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95046-01 Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable para áreas estériles 359 kB

Planos (vista completa)

Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable para áreas estériles
Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable para áreas estériles

Rueda fija de acero inoxidable para áreas estériles

Más información

Planos

Rueda fija de acero inoxidable para áreas estériles

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
BB1B2B3D

D1HLL1L2Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95046-01-211000351Ruedas fijascojinete de deslizamiento3585605510091251008076200 0,00 €
95046-01-211250401Ruedas fijascojinete de deslizamiento4085605512591501008076250 0,00 €
95046-01-211600451Ruedas fijascojinete de deslizamiento45110807516011195140105-400 0,00 €
95046-01-212000501Ruedas fijascojinete de deslizamiento50110807520011235140105-400 0,00 €

Rodillo guía de acero inoxidable para áreas estériles

Más información

Planos

Rodillo guía de acero inoxidable para áreas estériles
Rodillo guía de acero inoxidable para áreas estériles

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95046-01-21100035Rodillo guíacojinete de deslizamiento30358560551009125100807680200 0,00 €
95046-01-21125040Rodillo guíacojinete de deslizamiento404085605512591501008076102,5250 0,00 €
95046-01-21160045Rodillo guíacojinete de deslizamiento6045110807516011195140105-140400 0,00 €
95046-01-21200050Rodillo guíacojinete de deslizamiento6550110807520011235140105-165400 0,00 €

Rodillo guía de acero inoxidable con stop fix para áreas estériles

Más información

Planos

Rodillo guía de acero inoxidable con stop fix para áreas estériles
Rodillo guía de acero inoxidable con stop fix para áreas estériles

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRodamiento
de la rueda
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95046-01-211000352Rodillo guíacojinete de deslizamiento30358560551009125100807680200 0,00 €
95046-01-211250402Rodillo guíacojinete de deslizamiento404085605512591501008076102,5250 0,00 €
95046-01-211600452Rodillo guíacojinete de deslizamiento6045110807516011195140105-140400 0,00 €
95046-01-212000502Rodillo guíacojinete de deslizamiento6550110807520011235140105-165400 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2020 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40