Matière
Acier au chrome, silicium
Finition
Rouge.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier au chrome, silicium
Finition
Rouge.
Nota
Longueurs, diamètres, forces et couleurs correspondent à la norme ISO 10243.
F1 donne la charge du ressort pour une durée de vie longue pour un débattement de 20 % de L0.
F2 donne la charge du ressort pour une durée de vie moyenne pour un débattement de 25 % de L0.
Fmax. donne la résistance maximale à la charge du ressort pour un débattement de 30 % de L0.
F = Force nécessaire pour enfoncer le ressort de 1 mm.
F1 donne la charge du ressort pour une durée de vie longue pour un débattement de 20 % de L0.
F2 donne la charge du ressort pour une durée de vie moyenne pour un débattement de 25 % de L0.
Fmax. donne la résistance maximale à la charge du ressort pour un débattement de 30 % de L0.
F = Force nécessaire pour enfoncer le ressort de 1 mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.