FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou à encoches
Matériau du corps de base
acier de traitement
B=Épaisseur
9
D1=Diamètre extérieur
52
D=Filetage
M36x1,5
B1
6
B2
46
D2
44
Nombre de rainures
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté