FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Pointe mobile réglable à pompe
Modèle 1
à poignée indexable
Matériau du corps de base
acier
L1
324149
Pression finale F2 approx. en N
150
Pression initiale F1 approx. en N
100
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté