Vé acier de traitement 33090-020040
- Pour le montage de pièces rondes
- Surface d'appui en carbure, rectifiée
Unité de vente
338,20 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vé
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Matériau
des composants
carbure
D
max.
40
D
min.
20
H
76
H1
D/2 x √2 + 27,716
H2
45
Ø de contrôle
D
40
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
Acier de traitement.
Surface d’appui : carbure.
Surface d’appui : carbure.
Finition
Bruni. Carbure : rectifié.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.