FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Comparateur
Modèle 1
90°
Matériau du corps de base
acier
D
8
H
10
L
70
L1
1,5
L2
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Modification du sens de palpage et montage du renvoi à 90° à l’aide des axes de positionnement (fournis) : voir fiche techniques concernant les renvois à 90° pour comparateurs”.
Accessoire
Comparateurs, voir 32540 et 32542.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought