FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Comparateur
Finition 1
180 degrés
Finition 2
avec perçage
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
acier
Dimensions
voir schéma
RoHS
true

Description

Matière
Corps de base aluminium. Levier de palpeur en fonte d'acier.
Finition
Corps de base anodisé noir. Levier de palpeur bruni.
Nota
Modification du sens de palpage et montage du renvoi à 90° à l’aide des axes de positionnement (fournis) : voir fiche techniques concernant les renvois à 90° pour comparateurs”.
Accessoire
Comparateurs, voir 32540 et 32542.
Touches assorties : voir réf. 33040 jusqu’à 33052.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté