FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Comparateur
Modèle 1
180°
Modèle 2
avec filetage
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier
Dimensions
voir schéma
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Corps de base aluminium. Levier de palpeur en fonte d'acier.
Finition
Corps de base anodisé noir. Levier de palpeur bruni.
Nota
Modification du sens de palpage et montage du renvoi à 90° à l’aide des axes de positionnement (fournis) : voir fiche techniques concernant les renvois à 90° pour comparateurs”.
Accessoire
Comparateurs, voir 32540 et 32542.
Embout de mesure, voir 33042-040016.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought