FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Roulette pivotante
Finition 1
avec système de blocage stop-top
Matière du corps de base
polyuréthane
Matière des composants
acier
B=largeur de courroie
50
D=diamètre de roue
160
H=hauteur totale
202
A
65
B1
80
B2
75
B3
110
Charge admissible en kg
700
D1
11
L
140
L1
105
Mode de fixation
plaque à visser
Palier de la roue
roulement à billes
R
145

Description

Matière
Corps : tôle d’acier forte épaisseur.
Corps de roue : construction mécano soudée.
Bandage : extrathane.
Finition
Tôle d’acier : emboutie, galvanisée. Chape et plaque d’appui renforcées, boulon central haute résistance, vissé et protégé contre le desserrage inopiné. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé.
Nota
Les roues se caractérisent par une excellente résistance aux chocs et aux collisions. Bandage anti-abrasion, élastique, marche silencieuse.
Axe vissé.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté