FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Roulette pivotante
Finition 1
avec système de blocage stop-top
Matière du corps de base
polyuréthane
Matière des composants
acier
B=largeur de courroie
50
D=diamètre de roue
200
H=hauteur totale
245
A
60
B1
80
B2
75
B3
110
Charge admissible en kg
1000
D1
11
L
140
L1
105
Mode de fixation
plaque à visser
Palier de la roue
roulement à billes
R
160

Description

Matière
Chape et corps de roue : construction mécano soudée haute résistance. Bandage : extrathane.
Finition
Boîtier : construction mécano soudée haute résistance. Chape des roulettes pivotantes avec roulement à rouleaux coniques et butée à billes, étanche et équipée de graisseur. Roues équipées de roulements à billes de précision.
Nota
Boulon central soudé et vissé, protégé contre le desserrage inopiné.
Axe vissé.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté