{"product":{"productId":"agid.5796","price":199.82,"name":"Roulettes pivotantes en tôle d\u2019acier avec bande de roulement en Extrathane, modèle lourd"},"currency":"EUR"}
- Corps de roue orientable avec double roulement à billes
- Corps en tôle d’acier
- Jante en acier
- Bandage polyuréthane, faible frottement
Description
Matière
Corps : tôle d’acier forte épaisseur.
Corps de roue : construction mécano soudée.
Bandage : extrathane.
Corps de roue : construction mécano soudée.
Bandage : extrathane.
Finition
Tôle d’acier : emboutie, galvanisée. Chape et plaque d’appui renforcées, boulon central haute résistance, vissé et protégé contre le desserrage inopiné. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé.
Nota
Les roues se caractérisent par une excellente résistance aux chocs et aux collisions. Bandage anti-abrasion, élastique, marche silencieuse.
Axe vissé.
Axe vissé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.