{"product":{"productId":"agid.5784","price":108.1,"name":"Roulettes pivotantes en tôle d\u2019acier avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique armé de fils d\u2019acier, modèle lourd"},"currency":"EUR"}
- Corps de roue orientable avec double roulement à billes
- Roues avec roulement à billes
- Corps en tôle d’acier
- Jante en acier
- Bandage caoutchouc, résistant aux chocs et aux collisions
Description
Matière
Corps : tôle d’acier forte épaisseur.
Roues : bandage en caoutchouc élastique à armature en fil d’acier.
Corps de roue : tôle mécano soudée.
Roues : bandage en caoutchouc élastique à armature en fil d’acier.
Corps de roue : tôle mécano soudée.
Finition
Boîtier : tôle d‘acier emboutie galvanisée. Chape, plaque de support et boulon central : renforcé. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé. Roues équipées de paliers à billes de précision.
Nota
Ces roues présentent une résistance accrue aux chocs et aux collisions ; elles sont conçues pour durer. Axe vissé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.