{"product":{"productId":"agid.5784","price":61.73,"name":"Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d\u2019acier avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique armé de fils d\u2019acier, modèle lourd"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps : tôle d’acier forte épaisseur.
Roues : bandage en caoutchouc élastique à armature en fil d’acier.
Corps de roue : tôle mécano soudée.
Roues : bandage en caoutchouc élastique à armature en fil d’acier.
Corps de roue : tôle mécano soudée.
Finition
Boîtier : tôle d‘acier emboutie galvanisée. Chape, plaque de support et boulon central : renforcé. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé. Roues équipées de paliers à billes de précision.
Afficher plus
Afficher moins
Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique armé de fils d’acier, modèle lourd
à partir de
61,73 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique armé de fils d’acier, modèle lourd
à partir de
105,94 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique armé de fils d’acier, modèle lourd
à partir de
142,40 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps : tôle d’acier forte épaisseur.
Roues : bandage en caoutchouc élastique à armature en fil d’acier.
Corps de roue : tôle mécano soudée.
Roues : bandage en caoutchouc élastique à armature en fil d’acier.
Corps de roue : tôle mécano soudée.
Finition
Boîtier : tôle d‘acier emboutie galvanisée. Chape, plaque de support et boulon central : renforcé. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé. Roues équipées de paliers à billes de précision.
Nota
Ces roues présentent une résistance accrue aux chocs et aux collisions ; elles sont conçues pour durer. Axe vissé.