FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Roulette pivotante
Modèle 1
avec système de blocage stop-fix
Matériau du corps de base
caoutchouc
Matériau des composants
acier
B=largeur de courroie
32
D=diamètre de roue
100
H=hauteur totale
136
A
40
Charge admissible en kg
90
Palier de roue
Palier lisse
R
90
Type de fixation
plaque à visser

Description

Matière
Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage caoutchouc standard.
Jante : polyamide.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes. Roues équipées de paliers lisses.
Nota
Axe vissé. Nos roues à bandage en caoutchouc standard présentent une résistance accrue aux chocs, aux collisions et à la corrosion.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté