{"product":{"productId":"agid.5812","price":69.67,"name":"Roulettes pivotantes en tôle d\u2019acier avec roue en polyamide, modèle lourd, roulement lisse ou à billes"},"currency":"EUR"}
- Corps de roue orientable avec double roulement à billes et portées en acier trempé
- Roues avec palier lisse
- Corps en tôle d’acier
- Roue en polyamide, résistante à l'usure
Description
Matière
Corps : tôle d’acier forte épaisseur. Roues : PA 6.
Finition
Tôle d’acier : emboutie, galvanisée. Chape et plaque d’appui renforcées, boulon central haute résistance, vissé et protégé contre le desserrage inopiné. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé.
Nota
Les couronnes de pivotement en acier trempé apportent une résistance accrue aux chocs et aux collisions. Bonne tenue à l’abrasion. Axe vissé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.