Obturateur - noir 80855-26-125
Sales unit
€3.37
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Plug
Main
material
TPO
Main
colour
black
D=diameter
12,5
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
TPO (mélange de résine de polypropylène et de caoutchouc EPDM non réticulé et de polyéthylène).
Finition
noir.
Nota
Bouchons pour l’obturation des ouvertures non utilisées dans le passe-câbles. Pour la protection contre les impuretés et l’étanchéité.
Plage de température
de -45 °C à +95 °C
Accessoire
Passe-câbles 80855-25.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.