EN
Choose your language
Designation
Plug
Main material
TPO
Main colour
black
D=diameter
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
TPO (mélange de résine de polypropylène et de caoutchouc EPDM non réticulé et de polyéthylène).
Finition
noir.
Nota
Bouchons pour l’obturation des ouvertures non utilisées dans le passe-câbles. Pour la protection contre les impuretés et l’étanchéité.
Plage de température
de -45 °C à +95 °C
Accessoire
Passe-câbles 80855-25.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought