Protecteur polyamide noir 80855-15-0701
- Protection supplémentaire de la chaîne porte-câbles en cas de présence d’arêtes ou d’applications grossières
Sales unit
109,58 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Protector
Main
material
polyamide
Main
colour
black
Nominal size
70
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
Polyamide PA6.
Finition
noir.
Nota
Protecteur pour une protection supplémentaire de la chaîne porte-câbles. Protège la chaîne porte-câbles contre les chocs, les arêtes tranchantes et l’abrasion. Peut être monté à n’importe quel endroit de la chaîne porte-câbles. Le protecteur est composé de deux demi-coques. Celles-ci sont simplement enfilées sur la chaîne porte-câbles et vissées à l’aide de vis à tête cylindrique à six pans creux M5x12. Le protecteur reste pivotant sur la chaîne porte-câbles.
Plage de température
-45 °C à +105 °C (brièvement jusqu’à +150 °C).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.