FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Connecteur
Forme
B
Finition 1
à bornes à vis
Finition 2
12 pôles
Type de produit
coudé
Matière du corps de base
plastique
Matière des composants
PVC
Couleur du corps de base
noir
Couleur des composants
noir
P=longueur de câble
10000
Courant nominal (40 °C) A
1,5
D1
6
Degré de pollution
3
Indice de protection
IP65/IP67
L
39
L1
32
Nombre de cycles de flexion max.
2000000 (25 °C)
Nombre de conducteurs x section de conducteurs
12 x 0,14 mm²
Plage de température câble en mouvement
-55 °C - +70 °C
Plage de température câble fixe
-30 °C - +70 °C
Rayon de courbure câble en mouvement
≥ 10 x D1
Rayon de courbure câble fixe
≥ 7,5 X D1
Résistance du conducteur (20 °C) Ω/Km
138
Sans halogène
non
Tension de contrôle V
1500 AC
Tension de service V
30 AC / 30 DC
Tension de te- nue aux chocs nominale V
800
Tension nominale V
300 AC
Type de forme
douille coudée

Description

Matière
Boîtier : plastique.
Câble : PUR
(4 pôles longueur 3 ou 5 mètres PVC.
8 pôles longueur 10 mètres PVC.
12 pôles longueur 10 mètres PVC).
Isolation cordon : PP
(4 pôles longueur 3 ou 5 mètres PVC.
8 pôles longueur 10 mètres PVC.
12 pôles longueur 10 mètres PVC).
Contact : alliage de cuivre.
Surface de contact : Au (or).
Verrouillage : zinc injecté haute pression nickelé.
Finition
Douille (femelle).
Coloris du boîtier : noir.
Coloris du câble : noir.
Nota
Connecteur avec verrouillage à vis.
Connecteur moulé sur le câble.
Identification du fil selon le code couleur DIN 47100.
Codage A. Couple de serrage recommandé pour le verrouillage 0,6 Nm.
Les connecteurs sont conçus pour être utilisés dans la construction d'installations, de commandes et d'appareils électriques.
Données techniques
Nombre de cycles de connexion : ≥ 100.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté