Luminaire en saillie mini Polycarbonate jaune 81415-10-113024
- Deux fonctions lumineuses (lumière continue, lumière clignotante) réglables
- Bonne visibilité de tous les côtés
- Diamètre 62 mm
- Montage simple et intuitif
- Robustes, puissants et résistants aux manipulations
Sales unit
78,88 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Auxiliary lamp
Version 1
mini
Main
material
polycarbonate
Main
colour
yellow
Blink frequency
1Hz
Connection
type
Push-in terminal
Contamination level
3
Lamp socket
integrated LED
Light colour
yellow
Light pattern
continuous/blinking
MTTF value
(years)
790
Operating frequency
Hz
50
Operating voltage
V
24
Operating voltage tolerance
+/-10%
Operating voltage type
AC/DC
Overvoltage category
I
Protection class
II
Rated operating current
72 mA
Rated operating voltage
24 V DC
Rated switch-on current
1.600 mA
Safety rating
IP66
Service life
optical
50.000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead and lead compounds
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead monoxide
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/7a,7c-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Luminaire en polycarbonate.
Boîtier en polycarbonate, ABS.
Boîtier en polycarbonate, ABS.
Finition
Luminaire lisse à l’extérieur, nervuré à l’intérieur. Avec LED intégrée.
Boîtier gris.
Boîtier gris.
Nota
Luminaires à LED en saillie pour la signalisation optique des états et des dysfonctionnements des machines et installations. Pour la signalisation sur de courtes distances (0 - 20 m). Équipés d’une technologie LED dernier cri, ces luminaires émettent une lumière continue ou clignotante visible de tous les côtés (réglable via le raccordement électrique dans le boîtier).
Le raccordement électrique s’effectue dans le boîtier via des bornes push-in. Diamètre de câble de 6 à 12 mm max.
Section de câble de 0,25 à 1,5 mm².
Le montage du luminaire en saillie requiert un adaptateur de montage. Veuillez le commander séparément.
Certifications / Normes respectées :
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Type 12).
Le raccordement électrique s’effectue dans le boîtier via des bornes push-in. Diamètre de câble de 6 à 12 mm max.
Section de câble de 0,25 à 1,5 mm².
Le montage du luminaire en saillie requiert un adaptateur de montage. Veuillez le commander séparément.
Certifications / Normes respectées :
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Type 12).
Données techniques
Position de montage : libre.
Type d’éclairage : continu / clignotant (réglable via le raccordement électrique).
Fréquence de clignotement : 1 Hz
Durée d’impulsion et de pause (ms) 471 MARCHE / 489 ARRÊT
Durée de vie optique : max. 50 000 h.
Type d’éclairage : continu / clignotant (réglable via le raccordement électrique).
Fréquence de clignotement : 1 Hz
Durée d’impulsion et de pause (ms) 471 MARCHE / 489 ARRÊT
Durée de vie optique : max. 50 000 h.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +60 °C
Accessoire
Adaptateur de montage 81415-13.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.