Détecteur de fin de course plastique noir 83400-01
- Compact et fiable, même en cas de fréquence de commutation élevée
- Point de commutation défini par un mécanisme à enclenchement
Unité de vente
€12.54
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Détecteur de fin de course
Matériau
du corps de base
plastique
Coloris
du corps de base
noir
Indice de protection
IP40
Type de raccordement
Connecteur plat 6,3 x 0,8 mm
Type d’interrupteur
1 inverseur
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps : plastique PBT/PET (UL94-V0).
Actionneur : plastique à base de résine phénolique (UL94-V0).
Raccords : CuZn, argentés.
Actionneur : plastique à base de résine phénolique (UL94-V0).
Raccords : CuZn, argentés.
Finition
Corps : noir.
Nota
Micro-détecteur de type A conforme à la norme DIN 41635. Ce détecteur de fin de course compact est adapté à la détection fiable de la position et des positions de fin de course dans les machines, installations et systèmes d’automatisation. Grâce à son mécanisme de commutation à enclenchement précis, il garantit un fonctionnement fiable, même en cas d’actionnement lent. Son boîtier robuste est conçu pour une utilisation industrielle et offre une longue durée de vie mécanique.
Il est particulièrement adapté aux applications impliquant des mouvements de réglage linéaires, telles que, par exemple, les dispositifs électriques de commande des volets, des capots ou de réglage.
Certificationss / normes respectées :
CE, cURus, ENEC-VDE.
Il est particulièrement adapté aux applications impliquant des mouvements de réglage linéaires, telles que, par exemple, les dispositifs électriques de commande des volets, des capots ou de réglage.
Certificationss / normes respectées :
CE, cURus, ENEC-VDE.
Données techniques
Puissance de commutation : 16 (4) A 125 V CA / 250 V CA (10 A 30 V CC).
Position de montage : libre.
Durée de vie mécanique : min. 2 000 000 de cycles de commutation.
Durée de vie électrique : min. 50 000 cycles de commutation, en fonction de la puissance de commutation.
Position de montage : libre.
Durée de vie mécanique : min. 2 000 000 de cycles de commutation.
Durée de vie électrique : min. 50 000 cycles de commutation, en fonction de la puissance de commutation.
Plage de température
-40 °C à +105 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.