FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps : plastique PBT/PET (UL94-V0).
Actionneur : plastique à base de résine phénolique (UL94-V0).
Raccords : CuZn, argentés.
Finition
Corps : noir.
Nota
Micro-détecteur de type A conforme à la norme DIN 41635. Ce détecteur de fin de course compact est adapté à la détection fiable de la position et des positions de fin de course dans les machines, installations et systèmes d’automatisation. Grâce à son mécanisme de commutation à enclenchement précis, il garantit un fonctionnement fiable, même en cas d’actionnement lent. Son boîtier robuste est conçu pour une utilisation industrielle et offre une longue durée de vie mécanique.

Il est particulièrement adapté aux applications impliquant des mouvements de réglage linéaires, telles que, par exemple, les dispositifs électriques de commande des volets, des capots ou de réglage.

Certificationss / normes respectées :
CE, cURus, ENEC-VDE.
Données techniques
Puissance de commutation : 16 (4) A 125 V CA / 250 V CA (10 A 30 V CC).
Position de montage : libre.
Durée de vie mécanique : min. 2 000 000 de cycles de commutation.
Durée de vie électrique : min. 50 000 cycles de commutation, en fonction de la puissance de commutation.
Plage de température
-40 °C à +105 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought