FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Presse-étoupe
Modèle 1
avec longueur de filetage standard
Matériau du corps de base
acier inoxydable
D1=Pour diamètre
5-9
D=Filetage
M16x1,5
L=longueur de filetage
5
H max.
30
RoHS
true
SW1
17
SW2
17
couple de serrage max. pour SW1 Nm
3,5
couple de serrage max. pour SW2 en Nm
3,5

Description

Matière

Inox 1.4305.

Insert à lamelles en polyamide (PA6).

Bague d'étanchéité en CR / NBR.

Joint torique en NBR.

Finition
Naturel.
Nota
Presse-étoupes avec filetage de raccordement métrique conforme à la norme DIN EN 60423. L’étanchéité et la décharge de traction sont assurées par des lamelles internes et une bague d’étanchéité.

Indice de protection IP 68 (5 bar - 30 min).

Les presse-étoupes sont utilisés pour l’insertion de câbles et de conduits fixes dans les boîtiers, les diviseurs ou les caissons.

Dans le cas des presse-étoupes avec joint plat, des décolorations peuvent apparaître sur la surface d’appui du presse-étoupe. Elles n’entravent pas le bon fonctionnement du composant et ne sont pas visibles une fois celui-ci installé.
Plage de température
Statique : -40 °C jusqu'à +100 °C.
Dynamique : -20 °C jusqu'à +100 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté