Détecteur de mouvement CAPTEUR PIR PSE 86091-20-1
Sales unit
62,06 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Motion detector
Version 1
PSE PIR SENSOR
Current load
max.
mA
4000
Operating voltage
V DC
24+/-10%
Power
W
96
Safety rating
IP54
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps plastique.
Finition
Boîtier de montage avec fixation par trou oblong.
Nota
Détecteur de mouvement avec capteur PIR pour la commande intelligente des lampes 24 V CC. Le capteur PIR permet une commande de l’éclairage économe en énergie grâce à l’allumage et à l’extinction automatiques du luminaire en fonction des mouvements. Avec une capacité de charge maximale de 4,0 A et un indice de protection IP54, ce capteur est parfaitement adapté à une utilisation en intérieur, par ex. pour l’éclairage automatisé d’une armoire électrique.
Côté entrée : connecteur M12x1 codé A (mâle à 3 pôles).
Côté sortie : câble de 150 mm avec connecteur M12x1 codé A (femelle à 3 pôles).
Détection de mouvement jusqu'à 5 m env. Enregistrement dans un cône à 360° avec un angle d’ouverture de 90°. En cas de mouvement détecté, le luminaire connecté reste allumé pendant 3 minutes.
Certifications / normes respectées :
CE.
Côté entrée : connecteur M12x1 codé A (mâle à 3 pôles).
Côté sortie : câble de 150 mm avec connecteur M12x1 codé A (femelle à 3 pôles).
Détection de mouvement jusqu'à 5 m env. Enregistrement dans un cône à 360° avec un angle d’ouverture de 90°. En cas de mouvement détecté, le luminaire connecté reste allumé pendant 3 minutes.
Certifications / normes respectées :
CE.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.