{"product":{"productId":"agid.31189","price":0.13,"name":"BAGUE D ETANCHEITE DIN7603, FORME:AFLACHDICHTRING CUIVRE, D1=4,2, D2=7,9"},"currency":"EUR"}
Bague D Etancheite
cuivre
- -
- -
- -
- Résistance élevée aux températures
Unité de vente
0,13 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bague D Etancheite
Forme
A
Matière du corps de base
cuivre
D1=Diamètre intérieur
4,2
D2=Diamètre extérieur
7,9
H
1
RoHS
true
Taille nominale
4x8
Description
Matière
Cuivre ou aluminium.
Finition
Naturel.
Nota
Bagues d'étanchéité selon DIN 7603 de forme A. Elles sont utilisées pour l'étanchéification des raccords statiques. Elles empêchent les fuites de liquides ou de gaz tout en protégeant le dispositif contre la pénétration de poussières, de salissures et de liquides.
Les bagues d'étanchéité en cuivre et en aluminium peuvent être utilisées partout en raison de leur résistance à la corrosion, à l'exception de certains acides forts. Grâce à leur structure souple, elles s'introduisent dans toutes les irrégularités des pièces à visser, assurant ainsi une étanchéité efficace.
Les bagues d'étanchéité sont par ex. utilisées avec les bouchons filetés DIN 908 et les vis creuses.
Les bagues d'étanchéité en cuivre et en aluminium peuvent être utilisées partout en raison de leur résistance à la corrosion, à l'exception de certains acides forts. Grâce à leur structure souple, elles s'introduisent dans toutes les irrégularités des pièces à visser, assurant ainsi une étanchéité efficace.
Les bagues d'étanchéité sont par ex. utilisées avec les bouchons filetés DIN 908 et les vis creuses.
Plage de température
Cuivre 300 °C max.
Aluminium 200 °C max.
Aluminium 200 °C max.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.