{"product":{"productId":"agid.32777","price":0.57,"name":"VIS À ŒILLET TYP 48, D=8, L1=50 ACIER,GALVANISÉE"},"currency":"EUR"}
Vis à œillet
acier
galvanisée
- Diverses possibilités de fixation
- Installation et manipulation faciles
Unité de vente
€ 0,57
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis à œillet
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
galvanisée
D1=Filetage
M5
D=diamètre
8
FT=charge max. admissible kg
20
L1=longueur de filetage
50
L=Longueur
52
D2
4,4
RoHS
true
Description
Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier zingué.
Inox A2 poli.
Inox A2 poli.
Nota
Nos vis à œillet en acier ou en inox offrent une solution fiable pour de multiples besoins de fixation dans les environnements industriels. Avec leur fabrication précise et leur structure solide, elles garantissent un raccordement sûr, même dans des conditions exigeantes. L'œillet à l'extrémité de la vis permet de fixer facilement des cordes, des chaînes ou d'autres composants. Faciles à installer et dotées d'une grande capacité de charge, nos vis à œillet constituent le choix idéal pour les applications de construction mécanique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.