FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Cône de nettoyage
Taille
MK 4
Finition 1
cône morse
Matériau du corps de base
plastique
L=Longueur
222
D
17
D1
24
L1
110

Description

Matière
Plastique, Garniture : feutre.
Nota
Pour nettoyer les porte-outils MK. Le cône de nettoyage est constitué d'un corps en plastique muni d'une garniture résistante à la déformation. La matière utilisée pour la garniture permet de nettoyer les particules produites par abrasion. Les particules se trouvant dans les grands espaces intermédiaires peuvent être enlevées.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté