FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bouchon de protection
Matière du corps de base
polyethylene
Couleur du corps de base
bleu
D1=Diamètre intérieur
15
L1=longueur utile
70
L=Longueur
80
Diamètre recommandé
10-15 mm
RoHS
true

Description

Matière
Polyéthylène.
Nota
Filets de protection tubulaires à entrée ronde pour une manipulation aisée et à fond fermé pour une protection optimale des pointes et extrémités.
Utilisation
Idéaux comme bouchons de protection d'outil et pour les clous d'ostéosynthèse, ainsi que pour la protection des embouts et des filetages des pièces de très grande qualité.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté