{"product":{"productId":"agid.18219","price":3.68,"name":"CHAÎNETTE AVEC ANNEAU PORTE-CLÉS L=320,FORME:B LAITON, COMP:ACIER INOX."},"currency":"EUR"}
Chaînette
avec porte-clés
laiton
- Pour le serrage de composants
- Dispositif anti-perte
- Laiton
- Inox
Unité de vente
3,68 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Chaînette
Forme
B
Finition 1
avec porte-clés
Matière du corps de base
laiton
Matière des composants
acier inoxydable
L=Longueur
320
D
28
D1
1,7
REACh
false
RoHS
true
Description
Matière
Chaînette, laiton ou en inox,
porte-clés, inox.
porte-clés, inox.
Nota
En l’absence d’indication de longueur, nos chaînes sont livrées en longueur 1000 mm.
Indication de dessin
1) Pièces identiques
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.