Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier électrozingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier électrozingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Ces chaînettes conformes à la norme DIN 5686 sont principalement utilisées comme comme dispositifs anti-perte. Elles permettent de sécuriser efficacement les composants, les outils et les équipements afin d’éviter qu’ils ne tombent accidentellement ou ne se perdent. Elles sont parfaites pour assembler des fermetures, des tiges ou des composants mobiles, notamment dans les secteurs industriel, artisanal et technique.
Ces chaînettes sont composées de maillons en fil rond de forme régulière, reliés entre eux, et présentant une structure en forme de nœuds caractéristique. De par leur conception, elles sont destinées à servir de supports, d’éléments de blocage et de fixations. Elles ne sont toutefois pas homologuées pour le levage ou l’arrimage de charges.
Ces chaînettes sont composées de maillons en fil rond de forme régulière, reliés entre eux, et présentant une structure en forme de nœuds caractéristique. De par leur conception, elles sont destinées à servir de supports, d’éléments de blocage et de fixations. Elles ne sont toutefois pas homologuées pour le levage ou l’arrimage de charges.
Données techniques
Leur longueur est une cote nominale avec une tolérance de ±20 mm.
Montage
Ces chaînettes conformes à la norme DIN 5686 ne sont pas classées, et leur capacité de charge n’a pas été testée pour des applications de levage ou d’arrimage. Elles ne sont pas classées par classe de résistance. Il est donc interdit de les utiliser pour soulever des charges ou comme moyens d’arrimage.
Sur demande
Autres longueurs par tranches d’un mètre. Longueur minimale : 1 mètre. Longueur maximale par rouleau : 30 mètres (acier), 50 mètres (acier inoxydable).
Remarque : les chaînes découpées sur mesure ne peuvent pas être échangées.
Remarque : les chaînes découpées sur mesure ne peuvent pas être échangées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.