{"product":{"productId":"agid.16500","price":9.1,"name":"CLÉ À ERGOT À NEZ L=110, D=16"},"currency":"EUR"}
Clé à ergot
with lug
- Pour écrous à encoche DIN 1804 et écrous de roulement DIN 981
- Bords arrondis pour faciliter la manipulation
- Trempé
- Adapté aux vérins de nivellement
Unité de vente
9,10 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Clé à ergot
Modèle 1
with lug
D
max.
20
D
min.
16
L
110
T
3
pour écrou de roulement
DIN 981
M10
pour écrou à encoches
DIN 1804
M6, M8
Description
Matière
Acier spécial.
Finition
Trempé et bruni.
Nota
Pour écrous DIN 1804, écrous de roulement DIN 981 et pour nos éléments réglables en hauteur 27700 à 27709-10 (deux clés à ergot sont nécessaires pour procéder au réglage de ces éléments). Avec bords arrondis pour faciliter la manipulation.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.