FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Clé à ergot
Finition 1
à nez
D max.
14
D min.
12
L
110
RoHS
true
T
3

Description

Matière
Acier spécial.
Finition
Trempé et bruni.
Nota
Pour écrous DIN 1804, écrous de roulement DIN 981 et pour nos éléments réglables en hauteur 27700 à 27708 (deux clés à ergot sont nécessaires pour procéder au réglage de ces éléments). Avec bords arrondis pour faciliter la manipulation.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté