{"product":{"productId":"agid.35518","price":28.77,"name":"Clé à ergot articulée avec nez"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier spécial.
Finition
Trempé et bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier spécial.
Finition
Trempé et bruni.
Nota
Pour écrous à encoches DIN 1804, écrous à roulement DIN 981 et nos vérins de nivellement 27700 à 27709-10 (deux clés à ergot sont nécessaires pour le montage des vérins de nivellement).
Avec bords arrondis pour une meilleure prise en main.
Avec bords arrondis pour une meilleure prise en main.
Consignes d´utilisation
Fonctionnement régulier et préréglage optimisé grâce à la rondelle à ressort supplémentaire.
Utilisation à une seule main possible.
Utilisation à une seule main possible.
Avantages
Couple plus élevé grâce à une tige plus longue.
L’ergot articulé allongé garantit un enroulement complet et une manipulation sûre.
Le rivet renforcé permet de transmettre des forces plus importantes.
L’ergot articulé allongé garantit un enroulement complet et une manipulation sûre.
Le rivet renforcé permet de transmettre des forces plus importantes.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.