{"product":{"productId":"agid.5868","price":63.59,"name":"RUBAN DE PRÉCISION, S=0,01, B2=12,7,L=2, ACIER À RESSORT 1.1274"},"currency":"EUR"}
Ruban De Précision
acier à ressort
- Pour l'ajustement, l'alignement et le calage de pièces
- Pour le contrôle d'ajustements
- Pour le contrôle et le réglage de guidages, de rouleaux presseurs
Unité de vente
€ 63,59
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Ruban De Précision
Matière du corps de base
acier à ressort
Code acier
1.1274
L=Longueur
2000
S=épaisseur
0,01
Largeur du ruban
(mm)
12,7
Longueur
(m)
2
RoHS
true
Tol. d'épaisseur
en mm
±0,002
UNSPSC Code
41111611
Description
Matière
Acier à ressort 1.1274 (épaisseur 0,005 Inox 1.4301).
Finition
Écroui, laminé à froid.
Nota
Les rubans de précision sont conditionnés dans une boîte de distribution très pratique. Ils interviennent dans l’ajustage, l’alignement et le calage d’outils, de pièces à usiner, de moules, etc. De plus, ils servent au contrôle d’ajustements, au contrôle de réglages de guidages, de rouleaux presseurs, de gabarits de profil etc., et présentent une multitude d’autres applications.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.