FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Ruban De Précision
Matière du corps de base
acier inoxydable
Code acier
1.4301
L=Longueur
2000
S=épaisseur
0,005
Largeur du ruban (mm)
12,7
Longueur (m)
2
RoHS
true
Tol. d'épaisseur en mm
±0,001

Description

Matière

Acier à ressort 1.1274 (épaisseur 0,005 Inox 1.4301).

Finition
Écroui, laminé à froid.
Nota
Les rubans de précision sont conditionnés dans une boîte de distribution très pratique. Ils interviennent dans l’ajustage, l’alignement et le calage d’outils, de pièces à usiner, de moules, etc. De plus, ils servent au contrôle d’ajustements, au contrôle de réglages de guidages, de rouleaux presseurs, de gabarits de profil etc., et présentent une multitude d’autres applications.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté